Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BCS00A3

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Prob yapısı

Boyut
Ø 18 x 61 mm
Seri
S10
Diş (A)
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, Özel konnektör-Özel konnektör
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
Ø 18 x 61 mm
Seri
S10
Diş (A)
M18x1
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektör, Özel konnektör-Özel konnektör
Anahtarlama frekansı
5 Hz
Arayüz
Özel arayüz
Hassasiyet
taban ünitesinde ayarlanabilir
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4301)
Algılama yüzey malzemesi
PTFE
Ortam sıcaklığı
-10...180 °C
Maksimum nominal basınç
6 bar
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
IP derecesi
IP68
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.