benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kapasitif seviye sensörleri
Boyut
Ø 11.9 x 62.5 mm
Seri
S44
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BCS0102
Kapasitif seviye sensörleri
BCS S44KK01-GPCFNG-EP02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK02-NOCFNG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-GPCFNG-EP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
117,30 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| Seri | S44 | S44 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | PNP/NPN NO/NC kodlanabilir |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz | 10 Hz |
| Hassasiyet | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir | ortamdan bağımsız, ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | PEEK | PEEK |
| Algılama yüzey malzemesi | PEEK | PEEK |
| Ortam sıcaklığı | -5...105 °C | -5...105 °C, UL onayı 85 ° C'ye kadar geçerlidir |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor