benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları
Boyut
Ø 6.5 x 19 mm
Seri
G06
Montaj
gömülü olmayan
Bağlantı
Konnektörlü kablo, Özel konnektör -Özel konnektör , 3.00 m, PUR
Arayüz
Özel arayüz
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
| BCS G06T4B-XXS30G-EP03-GZ01-002 | BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 | |
|
134,32 EUR
Liste fiyatı
|
142,29 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 6.5 x 19 mm | Ø 6.5 x 19 mm |
|---|---|---|
| Seri | G06 | G06 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, Özel konnektör -Özel konnektör , 3.00 m, PUR | Konnektörlü kablo, Özel konnektör-Özel konnektör, 2.00 m, PUR |
| Arayüz | Özel arayüz | Özel arayüz |
| Aralık | 0.1...3 mm | 0.1...3 mm |
| Hassasiyet | taban ünitesinde ayarlanabilir | taban ünitesinde ayarlanabilir |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4301) | Paslanmaz çelik (1.4301) |
| Algılama yüzey malzemesi | PTFE | PTFE |
| Ortam sıcaklığı | -30...80 °C | -30...80 °C |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor