Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BDG0297

BDG HC040-B0M1-LARM2-1218-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

Ölçme prensibi
Hall-Sensor
Ölçüm aralığı
0...180°
Rotasyon yönü
Saat yönünde
Algılanabilen maksimum hız
100 1/min
Hassasiyet
±1°
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçme prensibi
Hall-Sensor
Ölçüm aralığı
0...180°
Rotasyon yönü
Saat yönünde
Algılanabilen maksimum hız
100 1/min
Hassasiyet
±1°
Tekrarlama hassasiyeti
0.13 °
Çözünürlük
≤ 0.09 °
Arayüz
Analog, voltaj 0…5 V
Distance magnet - sensor
0…10 mm, ön taraftaki mıknatıs
Bağlantı
Konnektör, M12x1
Çalışma voltajı Ub
10th..32 VDC
IP derecesi
IP67, IP69
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ECLASS 8.1
27-27-05-02
ECLASS 9.0
27-27-05-02
ECLASS 9.1
27-27-05-02
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.