benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 36 mm
Stil
M18x1
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES 516-355-E4-Y-PU-05 | BES M18MD-NSC50B-BV02-003 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
46,16 EUR
Liste fiyatı
|
201,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 375 Hz | 500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor