benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 4 x 44 mm
Stil
D4.0
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES G04ED-NSC50F-S26G | BES G04ED-PSC50F-S26G | |
|
-
Liste fiyatı
|
100,06 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 4 x 44 mm | Ø 4 x 44 mm |
|---|---|---|
| Stil | D4.0 | D4.0 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Algılama yüzey malzemesi | PET-C | PET-C |
| Bağlantı | Konnektör, M5x0.5 fiş | Konnektör, M5x0.5 fiş |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor