benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 30 x 76.5 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
10 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
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
| BES 516-120-BO-C-05 | BES 516-120-SA2 | BES 516-114-BO-C-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
164,65 EUR
Liste fiyatı
|
110,04 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 76.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz | 200 Hz | 300 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı | Pirinç, nikel kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PBT | PA 12 |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 9.00 m, Silikon | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...120 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| IP derecesi | - | IP67 | - |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor