benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
30 x 10.5 x 16.5 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
| BES 517-352-N2-C | BES 517-351-SA2-C | |
|
-
Liste fiyatı
|
222,71 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | Blok stili |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Bağlantı | Konnektör, DIN 46244 | Konnektör, DIN 46244 |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...85 °C |
| IP derecesi | IP00, Dış gövde IP65 | IP00, Dış gövde IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor