benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
30 x 10.5 x 16.5 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde kapalı (NC)
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
| BES 517-352-NO-C-05 | BES 517-352-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
65,91 EUR
Liste fiyatı
|
69,95 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | Blok stili | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde kapalı (NC) | NPN normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PVC | Kablo, 3.00 m, PVC | Kablo, 5.00 m, PVC |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP65 | IP65 | IP65 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor