benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
40 x 8 x 8 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
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
| BES Q08ZC-NSC20B-BP02 | BES 516-300-S170-02 | BES Q08ZC-PSC20B-BP02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
88,99 EUR
Liste fiyatı
|
94,93 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 3000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 2.00 m, PUR | Kablo, 2.00 m, PVC | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor