benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
32 x 20 x 8 mm
Stil
32x20x8
Montaj
flush
Aralık
5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Ürün yürütme
Kablo, 3.00 m, PUR
Kablo, 3.00 m, TPU
Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, TPU
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, TPU
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.50 m, TPU
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
| BES R01ZC-PSC50B-BX03-V | BES R01ZC-PSC50B-BZ03-V02 | BES R01ZC-PSC50B-BZ05-W05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
128,48 EUR
Liste fiyatı
|
164,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm | Çinko, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PA 12 | PA 12 | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Kablo, 3.00 m, PUR | Kablo, 3.00 m, TPU | Kablo, 5.00 m, TPU |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | - | IP67 | IP67 |
| Ek özellikler | - | - | Kaynak çapağına dirençli dış gövde |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor