benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif Faktör 1 sensörler
Boyut
40 x 40 x 62 mm
Stil
40x40
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
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
| BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01-007 | BES Q40KFU-PAC15A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
-
Liste fiyatı
|
142,29 EUR
Liste fiyatı
|
128,48 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Dış gövde malzemesi | PBT, kısmi kaplamalı | PBT, kısmi kaplamalı | PBT, kısmi kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | seramik kaplamalı | seramik kaplamalı | seramik kaplamalı |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Manyetik alan bağışıklığı | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ek özellikler |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor