benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
120 x 40 x 40 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
40 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC)
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
| BES 517-132-U7-H | BES 517-132-M7-H | |
|
-
Liste fiyatı
|
106,01 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Stil | 40x40 | 40x40 |
| Montaj | gömülü olmayan | gömülü olmayan |
| Aralık | 40 mm | 40 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) |
| Anahtarlama frekansı | 50 Hz | 50 Hz |
| Dış gövde malzemesi |
Alüminyum PBT |
PBT |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Vidalı terminaller | Vidalı terminaller |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..55 VDC | 10th..55 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor