Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES023N

BES 517-134-U5-H

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
120 x 40 x 40 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
30 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
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
120 x 40 x 40 mm
Stil
40x40
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
30 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Anahtarlama frekansı
60 Hz
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
PBT
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Vidalı terminaller
Çalışma voltajı Ub
10th..55 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
EAC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.