Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES027J

BES M30MF-GOC15B-S04K

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 30 x 50 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
polarize normalde kapalı (NC)
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
Ø 30 x 50 mm
Stil
M30x1.5
Montaj
flush
Aralık
15 mm
Anahtarlama çıkışı
polarize normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
400 Hz
Dış gövde malzemesi
Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı
Algılama yüzey malzemesi
PA 12
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..36 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
EAC
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.