Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES02MZ

BES 517-463-RK

Endüktif tek konumlu limit sviçleri

Boyut
60 x 15.5 x 57.9 mm
Dış gövde malzemesi
PA
Aralık
5 mm
Anahtarlama frekansı
1. Anahtarlama pozisyonu: 15 Hz
Montaj
gömme montaj için
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
60 x 15.5 x 57.9 mm
Dış gövde malzemesi
PA
Aralık
5 mm
Anahtarlama frekansı
1. Anahtarlama pozisyonu: 15 Hz
Montaj
gömme montaj için
Bağlantı tipi
1. Anahtarlama pozisyonu: Vidalı terminaller
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-06-91
ECLASS 11.0
27-27-06-91
ECLASS 12.0
27-27-06-91
ECLASS 13.0
27-27-06-91
ECLASS 14.0
27-27-06-91
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-91
ECLASS 6.2
27-27-06-91
ECLASS 8.1
27-27-06-91
ECLASS 9.0
27-27-06-91
ECLASS 9.1
27-27-06-91
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.