benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 18 x 63.5 mm
Stil
M18x1
Montaj
yarı gömülü
Aralık
12 mm
Anahtarlama çıkışı
NPN normalde açık (NO)
Alternatif ürün
BES05EW
Endüktif yakınlık anahtarları
BES M18MI-NSC12B-S04G
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
Liste fiyatı
|
80,42 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| Stil | M18x1 | M18x1 |
| Montaj | yarı gömülü | - |
| Aralık | 12 mm | 12 mm |
| Anahtarlama çıkışı | NPN normalde açık (NO) | NPN normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz | 550 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, Krom kaplama | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP68, BWN Pr 20 uyarınca |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor