benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
40 x 9.9 x 5 mm
Stil
8x8
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Alternatif ürün
BES04TY
Endüktif yakınlık anahtarları
BES P03ME-POC20B-EP05
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
Diğer alternatifler
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S303-C-05 | BES P03ME-POC20B-EP05 | BES Q08ZC-POC20B-BP06 | |
|
-
Liste fiyatı
|
254,34 EUR
Liste fiyatı
|
103,39 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 40 x 9.9 x 5 mm | 40 x 9.9 x 5 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Stil | 8x8 | 40x9.9x5 | 8x8 |
| Montaj | flush | flush | flush |
| Aralık | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 5000 Hz | 3000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | Pirinç, Nikel içermeyen kaplamalı | Çinko, Döküm |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR | Kablo, 6.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...95 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk | CE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor