benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
50 x 25 x 10 mm
Stil
Blok stili
Montaj
flush
Aralık
2.5 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
| BES 516-3009-SA2-MO-C-10 | BES 516-3009-SA2-MO-C-05 | |
|
-
Liste fiyatı
|
329,54 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| Stil | Blok stili | 50x25x10 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP Normalde kapalı (NC) | PNP Normalde kapalı (NC) |
| Anahtarlama frekansı | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Alüminyum | Alüminyum |
| Algılama yüzey malzemesi | PBT | PBT |
| Bağlantı | Kablo, 10.00 m, PUR | Kablo, 5.00 m, PUR |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Onay/Uyumluluk |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor