benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Endüktif yakınlık anahtarları
Boyut
Ø 12 x 56 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
| BES M12MG-PSC40A-S04G-W | BES M12MF1-PSC30A-S04G-W | |
|
-
Liste fiyatı
|
75,08 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Boyut | Ø 12 x 56 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Stil | M12x1 | M12x1 |
| Montaj | flush | flush |
| Aralık | 4 mm | 3 mm |
| Anahtarlama çıkışı | PNP normalde açık (NO) | PNP normalde açık (NO) |
| Anahtarlama frekansı | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, PTFE kaplamalı | Pirinç, PTFE kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | PPS, GF40 | LCP/PTFE |
| Bağlantı | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | - |
| Onay/Uyumluluk |
CE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Manyetik alan bağışıklığı | - | Manyetik alan dayanımı (AC/DC) |
| IP derecesi | - | IP67 |
| Ek özellikler | - |
Faktör 1 Kaynak dayanımı |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor