Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES047M

BES M12EA-POC60F-EP00,3-GS04

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 12 x 17 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
6 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
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
Ø 12 x 17 mm
Stil
M12x1
Montaj
gömülü olmayan
Aralık
6 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP Normalde kapalı (NC)
Anahtarlama frekansı
2000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4305)
Algılama yüzey malzemesi
LCP
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
EAC
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.