Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES0577

BES M30EP-PFC12F-S04G-D12

Endüktif emniyet sensörleri

Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Maksimum cevap süresi
200 ms
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Maksimum cevap süresi
200 ms
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Emniyet
EAC
WEEE
Yaklaşım yönü
algılama yüzeyine
Sağlanan çalışma mesafesi Sao
12 mm
Sağlanan kapatma mesafesi Sar
30 mm
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
2x PNP OSSD
Montaj
gömülü olmayan
Boyut
Ø 30 x 80 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
IP derecesi
IP68
IP69K
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.