Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES0579

BES M30MN-PFC10B-S04G-D11

Endüktif emniyet sensörleri

Performans Düzeyi
d
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Maksimum cevap süresi
1 ms
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Performans Düzeyi
d
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Maksimum cevap süresi
1 ms
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Emniyet
EAC
WEEE
Yaklaşım yönü
algılama yüzeyine
Sağlanan çalışma mesafesi Sao
10 mm
Sağlanan kapatma mesafesi Sar
15 mm
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
PNP OSSD;PNP normalde kapalı (NC)
Montaj
flush
Boyut
Ø 30 x 70 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C, for service life ≤ 10 years 10…40 °C, for service life ≤ 20 years
IP derecesi
IP67
Dış gövde malzemesi
Pirinç, beyaz bronz
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.