Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12

Endüktif emniyet sensörleri

Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Maksimum cevap süresi
200 ms
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Maksimum cevap süresi
200 ms
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Emniyet
WEEE
Çalışma prensibi
kontaksız (endüktif)
Yaklaşım yönü
algılama yüzeyine
Sağlanan çalışma mesafesi Sao
15 mm
Sağlanan kapatma mesafesi Sar
30 mm
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Anahtarlama çıkışı
2x PNP OSSD
Montaj
Bir tarafa çıkıntılı
Boyut
40 x 40 x 66 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C, servis ömrü ≤ 10 yıl 10…40 °C, için servis ömrü ≤ 20 yıl
IP derecesi
IP67
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.