Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BES05TY

BES M12MG2-GNX20B-S04G-X04

Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler

Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Arayüz
NAMUR
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
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
flush
Aralık
2 mm
Arayüz
NAMUR
Anahtarlama frekansı
380 Hz
Dış gövde malzemesi
Br-Ni
Algılama yüzey malzemesi
PA
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
7...9.6 VDC
Ortam sıcaklığı
-25...75 °C, sertifikaya bakın
Ex kategorisi
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
IP derecesi
IP67
IP67
Onay/Uyumluluk
cCSAus
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.