Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BES05WR

BES G11EA-PSC40B-EZ01-549

Endüktif yakınlık anahtarları

Boyut
Ø 11 x 12 mm
Stil
Ø 11 mm
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
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
Ø 11 x 12 mm
Stil
Ø 11 mm
Montaj
flush
Aralık
4 mm
Anahtarlama çıkışı
PNP normalde açık (NO)
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
1.4305 paslanmaz çelik
Algılama yüzey malzemesi
LCP
Bağlantı
Kablo, 1.0 m, Polyolefin
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
cULus
CE
UKCA
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.