Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BFF0006

BFF T7040-JA002-R03A0A-S4

Harici sinyal amplifikatörleri için vidalı versiyon

Çalışma aralığı
1...150 cm/s sulu ortam
3...300 cm/s yağ
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
40 mm
Proses bağlantısı
NPT 1/2" erkek
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Çalışma aralığı
1...150 cm/s sulu ortam
3...300 cm/s yağ
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
40 mm
Proses bağlantısı
NPT 1/2" erkek
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
ölçülen ürün çalışma sıcaklığı
-20...80 °C
Maksimum nominal basınç
100 bar
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
IP derecesi
IP67
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
WEEE
Ek metin
Zorunlu aksesuar: Sinyal konvertörü BAE00ZZ
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 12.0
27-20-04-03
ECLASS 13.0
27-20-04-03
ECLASS 14.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ECLASS 9.0
27-20-04-03
ECLASS 9.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
ETIM 8.0
EC011419
ETIM 9.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.