benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Düz ve açılı optiklere sahip silindirik cam lifler
Versiyon
M5, standart
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
3 m
Kılıf malzemesi
PUR
Alternatif ürün
BFO000R
Fiber optik sensörler
BFO 18A-LAA-UZG-20-2
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LAA-UZG-20-3 | BFO 18A-LAA-UZG-20-2 | |
|
-
Liste fiyatı
|
241,33 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | M5, standart | M5, standart |
|---|---|---|
| Referans taban ünitesi | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fiber tipi malzeme | Cam | Cam |
| Kablo uzunluğu L | 3 m | 2 m |
| Kılıf malzemesi | PUR | PUR |
| Aralık | 200 mm | 200 mm |
| Ortam sıcaklığı | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Malzeme | Pirinç karartılmış | - |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 1.0 mm paket | Ø 1.0 mm paket |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Homojen paket | Homojen paket |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor