Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BFO0015

BFO 18A-LEE-MZG-20-1,5

Düz ve açılı optiklere sahip silindirik cam lifler

Versiyon
Ø 6, 90° optik donanım
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
1.5 m
Kılıf malzemesi
Stainless steel
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
Ø 6, 90° optik donanım
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
1.5 m
Kılıf malzemesi
Stainless steel
Aralık
200 mm
Ortam sıcaklığı
-20...250 °C
Aktif yüzey fiberler
Ø 1.0 mm paket
Aktif yüzey fiber düzenlemesi
Homojen paket
IP derecesi
IP50
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.