benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Düz ve açılı optiklere sahip silindirik cam lifler
Versiyon
Ø 2, Standart
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
2 m
Kılıf malzemesi
Silikon, Paslanmaz çelikte
Alternatif ürün
BFO0024
Fiber optik sensörler
BFO 18A-LGG-SMG-10-1
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-LGG-SMG-10-2 | BFO 18A-LGG-SMG-10-1 | |
|
445,27 EUR
Liste fiyatı
|
310,44 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Ø 2, Standart | Ø 2, Standart |
|---|---|---|
| Referans taban ünitesi | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fiber tipi malzeme | Cam | Cam |
| Kablo uzunluğu L | 2 m | 1 m |
| Kılıf malzemesi | Silikon, Paslanmaz çelikte | Silicone, on stainless steel |
| Aralık | 100 mm | 100 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | - |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 1.4 mm paket | Ø 1.4 mm paket |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Homojen paket | Homojen paket |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kullanım | - | Fiber optik taban ünitesi BFB için |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor