benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Düz ve açılı optiklere sahip silindirik cam lifler
Versiyon
Ø 6, 90° optik donanım
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
2.5 m
Kılıf malzemesi
PUR
Alternatif ürün
BFO003E
Fiber optik sensörler
BFO 18A-XAE-UZG-30-1
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAE-UZG-30-2,5 | BFO 18A-XAE-UZG-30-1 | |
|
-
Liste fiyatı
|
191,48 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Ø 6, 90° optik donanım | Ø 6, 90° optik donanım |
|---|---|---|
| Referans taban ünitesi | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fiber tipi malzeme | Cam | Cam |
| Kablo uzunluğu L | 2.5 m | 1 m |
| Kılıf malzemesi | PUR | PUR |
| Aralık | 20 mm | 20 mm |
| Ortam sıcaklığı | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Malzeme | Pirinç karartılmış | - |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 3.0 mm paket | Ø 3.0 mm paket |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Segmentli paket | Segmentli paket |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| Kullanım | - | Fiber optik taban ünitesi BFB için |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor