benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Düz ve açılı optiklere sahip silindirik cam lifler
Versiyon
Ø 2, 90° optik donanım
Kullanım
Fiber optik taban ünitesi BFB için
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
1 m
Alternatif ürün
BFO003M
Fiber optik sensörler
BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | BFO 18A-XAF-SMG-15-0,5 | |
|
-
Liste fiyatı
|
173,35 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Ø 2, 90° optik donanım | Ø 2, 90° optik donanım |
|---|---|---|
| Kullanım | Fiber optik taban ünitesi BFB için | Fiber optik taban ünitesi BFB için |
| Referans taban ünitesi | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fiber tipi malzeme | Cam | Cam |
| Kablo uzunluğu L | 1 m | 0.5 m |
| Kılıf malzemesi | Silikon, Paslanmaz çelikte | Silicone, on stainless steel |
| Aralık | 10 mm | 10 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | - |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 1.4 mm paket | Ø 1.4 mm paket |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Segmentli paket | Segmentli paket |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor