Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Fiyatınız görüntülenemiyor
Teknik nedenlerden dolayı, bireysel koşullarınız şu anda sunucudan alınamıyor. Hala sipariş verebilirsiniz. Koşullarınız geri alınabildiği sürece, fiyatınızı içeren bir fatura oluşturulacak ve size e-posta ile gönderilecektir.

BFO0045

BFO 18V-LCC-SMG-23-2

Düz ve açılı optiklere sahip silindirik cam lifler

Versiyon
Ø 6, Standart
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
2 m
Kılıf malzemesi
Silicone, on stainless steel
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
Ø 6, Standart
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
2 m
Kılıf malzemesi
Silicone, on stainless steel
Aralık
200 mm
Ortam sıcaklığı
-40...150 °C
Aktif yüzey fiberler
Ø 2.1 mm paket
Aktif yüzey fiber düzenlemesi
Homojen paket
IP derecesi
IP67
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.