benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fiber optik sensörler
Versiyon
Ø 6, 90° optik donanım
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
3 m
Kılıf malzemesi
Silicone, on stainless steel
Alternatif ürün
BFO004K
Fiber optik sensörler
BFO 18V-LDD-SMG-23-3
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-LDD-SMG-23-SA1-3 | BFO 18V-LDD-SMG-23-3 | |
|
-
Liste fiyatı
|
487,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Ø 6, 90° optik donanım | Ø 6, 90° optik donanım |
|---|---|---|
| Referans taban ünitesi | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fiber tipi malzeme | Cam | Cam |
| Kablo uzunluğu L | 3 m | 3 m |
| Kılıf malzemesi | Silicone, on stainless steel | Silicone, on stainless steel |
| Aralık | 200 mm | 200 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40...150 °C | -40...150 °C |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 2.1 mm paket | Ø 2.1 mm paket |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Homojen paket | Homojen paket |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor