benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Düz ve açılı optiklere sahip silindirik cam lifler
Versiyon
Ø 6, 90° optik donanım
Referans taban ünitesi
BFB M18M-011-P-S4
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
2 m
Kılıf malzemesi
Paslanmaz çelik
Alternatif ürün
BFO004U
Fiber optik sensörler
BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO 18V-XAD-MZG-30-2 | BFO 18V-XAD-MZG-30-0,5 | |
|
-
Liste fiyatı
|
257,19 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Ø 6, 90° optik donanım | Ø 6, 90° optik donanım |
|---|---|---|
| Referans taban ünitesi | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| Fiber tipi malzeme | Cam | Cam |
| Kablo uzunluğu L | 2 m | 0.5 m |
| Kılıf malzemesi | Paslanmaz çelik | Stainless steel |
| Aralık | 20 mm | 20 mm |
| Ortam sıcaklığı | -20...70 °C | -20...70 °C |
| Malzeme | Pirinç karartılmış | - |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 3.0 mm paket | Ø 3.0 mm paket |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Segmentli paket | Segmentli paket |
| IP derecesi | IP50 | IP50 |
| Kullanım | - | Fiber optik taban ünitesi BFB için |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor