benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fiber optik sensörler
Versiyon
Ø 3, ince nokta, 90° optik donanım
Kullanım
Fiber optik taban ünitesi BFB için
Referans taban ünitesi
BFB 75K-001-..
Fiber tipi malzeme
PMMA
Kablo uzunluğu L
2 m
Alternatif ürün
BFO00H7
Fiber optik sensörler
BFO D13-LA-09B-EAK-05-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
318,82 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | Ø 3, ince nokta, 90° optik donanım | Ø 3, ince nokta, 90° optik donanım |
|---|---|---|
| Kullanım | Fiber optik taban ünitesi BFB için | - |
| Referans taban ünitesi | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Fiber tipi malzeme | PMMA | PMMA |
| Kablo uzunluğu L | 2 m | 2 m |
| Kılıf malzemesi | PE | PE |
| Aralık | 75 mm | 75 mm |
| Ortam sıcaklığı | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 1.0 mm | Ø 1.0 mm |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Tek fiber | Tek fiber |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor