benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Fiber optik sensörler
Versiyon
M6, standart
Referans taban ünitesi
BFB 75K-001-..
Fiber tipi malzeme
PMMA
Kablo uzunluğu L
2 m
Kılıf malzemesi
PE
Alternatif ürün
BFO00H5
Fiber optik sensörler
BFO D22-XA-08B-EAK-26-02
kullanılabilirlik
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-XA-LB-EAK-20-02 | BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 | |
|
58,65 EUR
Liste fiyatı
|
58,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | M6, standart | M6, standart |
|---|---|---|
| Referans taban ünitesi | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Fiber tipi malzeme | PMMA | PMMA |
| Kablo uzunluğu L | 2 m | 2 m |
| Kılıf malzemesi | PE | PE |
| Aralık | 150 mm | - |
| Ortam sıcaklığı | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Malzeme | 1.4305 paslanmaz çelik | Pirinç nikel kaplamalı |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 1.0 mm (2x) | Ø 1.0 mm (2x) |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Birbirine bitişik | Birbirine bitişik |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
| Kullanım | - | Fiber optik taban ünitesi BFB için |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor