benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Kare ışık ızgaraları
Versiyon
5x10, ışık ağı
Kullanım
Fiber optik taban ünitesi BFB için
Referans taban ünitesi
BFB 75K-001-..
Fiber tipi malzeme
PMMA
Kablo uzunluğu L
2 m
Alternatif ürün
BFO0067
Fiber optik sensörler
BFO D25-LA-CD-EAK-110-02
kullanılabilirlik
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
Yakında artık mevcut değil
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | BFO D25-LA-CD-EAK-110-02 | |
|
163,46 EUR
Liste fiyatı
|
164,65 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Versiyon | 5x10, ışık ağı | 6x19, ışık ağı |
|---|---|---|
| Kullanım | Fiber optik taban ünitesi BFB için | Fiber optik taban ünitesi BFB için |
| Referans taban ünitesi | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| Fiber tipi malzeme | PMMA | PMMA |
| Kablo uzunluğu L | 2 m | 2 m |
| Kılıf malzemesi | PE | PE |
| Ortam sıcaklığı | -55...70 °C | -55...70 °C |
| Malzeme | Pirinç nikel kaplamalı | ABS |
| Aktif yüzey fiberler | Ø 0.25 mm (16x) | Ø 0.25 mm (32x) |
| Aktif yüzey fiber düzenlemesi | Sıra | Sıra |
| IP derecesi | IP65 | IP65 |
| Aralık | - | 350 mm |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor