Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BFO00AR

BFO D13-XV-AK-EAK-50-02

Açılı ve düz bağlantılı kare plastik lifler

Versiyon
13x19.7, 90° optik donanım
Kullanım
Fiber optik taban ünitesi BFB için
Referans taban ünitesi
BFB 75K-001-..
Fiber tipi malzeme
PMMA
Kablo uzunluğu L
2 m
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
13x19.7, 90° optik donanım
Kullanım
Fiber optik taban ünitesi BFB için
Referans taban ünitesi
BFB 75K-001-..
Fiber tipi malzeme
PMMA
Kablo uzunluğu L
2 m
Kılıf malzemesi
PE
Ortam sıcaklığı
-55...70 °C
Malzeme
Plastik
Aktif yüzey fiberler
Ø 0.5 mm (2x)
Aktif yüzey fiber düzenlemesi
Mesafe
IP derecesi
IP65
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.