Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BFO00EK

BFO N22-LA-02K-MZG-16-0,9

Düz ve açılı optiklere sahip silindirik plastik lifler

Versiyon
UNF dişler, 90° bağlantı
Referans taban ünitesi
BOS 72K-..
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
0.9 m
Kılıf malzemesi
Paslanmaz çelik
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
UNF dişler, 90° bağlantı
Referans taban ünitesi
BOS 72K-..
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
0.9 m
Kılıf malzemesi
Paslanmaz çelik
Aralık
600 mm
Ortam sıcaklığı
-45...275 °C
Malzeme
Pirinç
Aktif yüzey fiberler
Ø 1.6 mm paket
Aktif yüzey fiber düzenlemesi
Homojen paket
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.