Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BFO00H8

BFO NU1-XB-05K-MZG-11-01

Fiber optik sensörler

Versiyon
M4, standart
Kullanım
BFS fotoelektrik renk sensörleri için
Referans taban ünitesi
BFS 33M-GSS-..
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
1 m
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
M4, standart
Kullanım
BFS fotoelektrik renk sensörleri için
Referans taban ünitesi
BFS 33M-GSS-..
Fiber tipi malzeme
Cam
Kablo uzunluğu L
1 m
Kılıf malzemesi
PE
Aralık
60 mm
Ortam sıcaklığı
-20...170 °C
Malzeme
1.4305 paslanmaz çelik
Aktif yüzey fiberler
Ø 1.0 mm
Aktif yüzey fiber düzenlemesi
Her bir fiber çevresinde halka
IP derecesi
IP50
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.