Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BFS0003

BFS 26K-PS-L03-S115-C

Plastikten üretilmiştir (ABS)

Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Giriş fonksiyonu
Verici açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Renk öğretme (anahtarlama noktası)
Arayüz
3x PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Renk sensörü
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Seri
26K
Boyut
17 x 50 x 50 mm
Giriş fonksiyonu
Verici açık/kapalı
Anahtar devre dışı açık/kapalı
Renk öğretme (anahtarlama noktası)
Arayüz
3x PNP Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Renk sensörü
Optik çalışma prensibi
Cisimden yansımalı sensör, sabit odaklı
Işın özelliği
Odaklı
Işık tipi
Beyaz ışık
Işık bölgesi boyutu
1 x 5 mm 22 mm'de
Aralık
18...22 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Dış gövde malzemesi
ABS
Algılama yüzey malzemesi
PMMA
Çalışma voltajı Ub
12...28 VDC
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.