benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Renk sensörleri
Seri
30M
Boyut
Ø 30 x 118 mm
Giriş fonksiyonu
Tetikleyici
Arayüz
RS232
7x PNP/NPN Normalde açık (NO)
7x PNP/NPN Normalde açık (NO)
Çalışma prensibi
Renk sensörü
Alternatif ürün
BFS000L
Renk sensörleri
BFS 33M-GSS-F01-PU-02
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L03-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
Liste fiyatı
|
1.400,70 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | 30M | 33M |
|---|---|---|
| Boyut | Ø 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| Giriş fonksiyonu | Tetikleyici | - |
| Arayüz |
RS232 7x PNP/NPN Normalde açık (NO) |
2x PNP/NPN NO/NC PNP/NPN NC/NO |
| Çalışma prensibi | Renk sensörü | Renk sensörü |
| Optik çalışma prensibi | Cisimden yansımalı sensör, sabit odaklı | - |
| Işın özelliği | Odaklı | - |
| Işık tipi | Beyaz ışık | Beyaz ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 8 mm 50 mm'de | - |
| Aralık | 30...100 mm | - |
| Bağlantı | Konnektör, M16x1 | Kablo, 2.00 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Pirinç, nikel kaplamalı | Alüminyum, kaplamalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | - |
| Çalışma voltajı Ub | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE cETLus EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor