Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

BFT0009

BFT 6050-FC002-A06A1A-S4

Analog çıkış sinyalleri 4...20 mA olan sıcaklık transmitteri (yüksek EMC bağışıklığı)

Ölçüm aralığı
-30...150 °C
Ölçüm elementi
Pt1000
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup

Bu ürün Classic portföyün bir parçasıdır, yani

genişletilmiş kullanılabilirlik
esnek geçiş dönemi
şeffaf koşullar
Classic Banner
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçüm aralığı
-30...150 °C
Ölçüm elementi
Pt1000
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
50 mm
Proses bağlantısı
NPT 1/4" A
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Maksimum nominal basınç
270 bar
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP67, IP69, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
WEEE
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.