Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BFT000M

BFT 6050-HV003-A02S1C-S4

Kontak sıcaklık sensörü

Ölçüm aralığı
-20...80 °C
Ölçüm elementi
Pt1000
Çalışma voltajı Ub
15...35 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
PNP
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Ölçüm aralığı
-20...80 °C
Ölçüm elementi
Pt1000
Çalışma voltajı Ub
15...35 VDC
Analog çıkış
Analog, akım 4…20 mA
Anahtarlama çıkışı
PNP
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu
50 mm
Proses bağlantısı
G 1/2" erkek
Proses bağlantı malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4571)
Conta malzemesi
Fluoroelastomer
Dış gövde malzemesi
PC/ABS
TPE-E, PC, Paslanmaz çelik (1.4301)
Maksimum nominal basınç
150 bar
Ortam sıcaklığı
-20...80 °C
IP derecesi
IP65, IP67
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.