benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Metalden yapılmış standart çatal ışık bariyerleri
Seri
A
Boyut
10 x 100 x 88 mm
Çatal açıklığı
80 mm
Arayüz
NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC)
Çalışma prensibi
Çatal sensör
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
| BGL 80A-004-S49 | BGL 80A-010-S49 | |
|
246,50 EUR
Liste fiyatı
|
276,84 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Seri | A | A |
|---|---|---|
| Boyut | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| Çatal açıklığı | 80 mm | 80 mm |
| Arayüz | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) | NPN normalde açık / normalde kapalı(NO/NC) |
| Çalışma prensibi | Çatal sensör | Çatal sensör |
| Optik çalışma prensibi | Geçiş ışınlı sensör | Geçiş ışınlı sensör |
| Işın özelliği | Kolime edilmiş | Kolime edilmiş |
| Işık tipi | Lazer kırmızı ışık | Lazer kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 0.3 mm Işık çıkışı | Ø 0.3 mm Işık çıkışı |
| Bağlantı | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup |
| Dış gövde malzemesi | Çinko, Döküm, boyalı | Çinko, Döküm, boyalı |
| Algılama yüzey malzemesi | Cam | Cam |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Benzersiz optik özellik | - | Şeffaflık algılama |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor