benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Hijyen sektöründeki uygulamalar için çatal ışık bariyerleri
Special characteristics
Washdown
Seri
F
Boyut
12 x 115 x 86 mm
Çatal açıklığı
80 mm
Arayüz
2x PNP: NO/NC
Alternatif ürün
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
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
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BGL 80F-007-00,2-S4 | BGL 80F-001-00,2-S4 | |
|
505,93 EUR
Liste fiyatı
|
498,09 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Seri | F | F |
| Boyut | 12 x 115 x 86 mm | 12 x 115 x 86 mm |
| Çatal açıklığı | 80 mm | 80 mm |
| Arayüz | 2x PNP: NO/NC | 2x PNP: NO/NC |
| Çalışma prensibi | Çatal sensör | Çatal sensör |
| Optik çalışma prensibi | Çatal sensör | Çatal sensör |
| Işın özelliği | Iraksak | Iraksak |
| Işık tipi | Kızıl ötesi ışık | LED, kırmızı ışık |
| Işık bölgesi boyutu | Ø 2.5 mm Işık çıkışı | Ø 1.75 mm Işık çıkışı |
| Bağlantı | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.25 m, PUR | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.25 m, PUR |
| Dış gövde malzemesi | Paslanmaz çelik (1.4404) | Paslanmaz çelik (1.4404) |
| Algılama yüzey malzemesi | PMMA | PMMA |
| Çalışma voltajı Ub | 10th..30 VDC | 10th..30 VDC |
| Onay/Uyumluluk |
CE UKCA Ecolab WEEE |
Ecolab CE UKCA WEEE |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor