Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BID0003

BID F101-2M1E3-M02AZ0-S115

Elektromekanik koruyucu kilitleme cihazları

B10d (EN ISO 13849-1)
5 milyon anahtarlama işlemi
Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
düşük
Onay/Uyumluluk
CE
Emniyet
Emniyet
WEEE
Kontak sayısı
2x Pozitif sürüşlü Normalde kapalı (NC)
Kullanım kategorisi
AC-15
DC -13
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
B10d (EN ISO 13849-1)
5 milyon anahtarlama işlemi
Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
düşük
Onay/Uyumluluk
CE
Emniyet
Emniyet
WEEE
Kontak sayısı
2x Pozitif sürüşlü Normalde kapalı (NC)
Kullanım kategorisi
AC-15
DC -13
Yaklaşım yönü
yandan + üstten
Koruyucu kilit prensibi
evet, manyetik kuvvet (güç ile kilitlenen)
Tutma gücü FZH
2500 N
Harici bırakma
hayır
Çıkış bırakması
hayır
Mekanik ömür beklentisi
1 mil. switching operations
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 8-kutup
Boyut
40 x 197.7 x 44 mm
Ortam sıcaklığı
0...40 °C
IP derecesi
IP65
Dış gövde malzemesi
Alüminyum
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 12.0
27-27-26-03
ECLASS 13.0
27-27-26-03
ECLASS 14.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ECLASS 9.0
27-27-26-03
ECLASS 9.1
27-27-26-03
ETIM 4.0
EC002592
ETIM 5.0
EC002592
ETIM 6.0
EC002592
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.