Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BID000E

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92

Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri

Special characteristics
Washdown
Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Ürünle ilgili sorularınız mı var? Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul

miktar ölçeği

İletişim isteği
Ana Özellikler
Special characteristics
Washdown
Performans Düzeyi
e
Emniyet kategorisi (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Kodlama düzeyi (EN ISO 14119)
düşük
Maksimum cevap süresi
100 ms
Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Emniyet
Ecolab
WEEE
Çalışma prensibi
kontaksız (RFID)
Yaklaşım yönü
algılama yüzeyine
Aktüatör tutma kuvveti
18 N
Sağlanan çalışma mesafesi Sao
10 mm
Sağlanan kapatma mesafesi Sar
20 mm
Bağlantı
Konnektör, M12x1, 5-kutup
Anahtarlama çıkışı
2x PNP OSSD
Montaj
gömme montaj için
Boyut
106 x 25 x 22 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP65
IP67
IP69
Dış gövde malzemesi
Termoplastik, cam fiber takviyeli
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.