Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Durduruldu

BID000Z

BID R03K-4R3S0

Elektromanyetik taşıyıcı kodlamalı emniyet sensörleri

Onay/Uyumluluk
CE
cULus
Emniyet
Ecolab
WEEE
Çalışma prensibi
kontaksız (RFID)
Aktüatör tutma kuvveti
18 N
Montaj
hepsi
Boyut
91 x 25 x 22 mm
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
Emniyet
Ecolab
WEEE
Çalışma prensibi
kontaksız (RFID)
Aktüatör tutma kuvveti
18 N
Montaj
hepsi
Boyut
91 x 25 x 22 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
Dış gövde malzemesi
Termoplastik, cam fiber takviyeli
sınıflandırmalar
ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 12.0
27-27-46-01
ECLASS 13.0
27-27-46-01
ECLASS 14.0
27-27-46-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
ETIM 8.0
EC002592
ETIM 9.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.